Seleccione su país
MLV41-8-H-350-RT/59/71/136 Sensor de modo difuso (BGS)
Sensor de modo difuso (BGS)
Ventajas clave de un vistazo
- Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
- Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
- Diferencia blanco/negro mínima
- Desconexión precisa del fondo, ajustable
- Frecuencia de conexión muy alta
- Pantalla clara y funcional para los modos operativos
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR