Seleccione su país
WCS3B-LS410H Cabezal de lectura WCS
Ventajas clave de un vistazo
- CANopen-Interface
- Portador de posición absoluta, sin contacto
- Detección automática de ensuciamiento
- Margen de temperatura ampliado












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de WCS3B-LS410H
| Velocidad de sobrepaso | v | ≤ 12,5 m/s |
| Longitud de la medición | máx. 314,5 m | |
| Tolerancias para la guía de códigos | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertical: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| Resolución | ± 0,4 mm (1250 posiciones/m) |
| MTTFd | 53 a | |
| Duración de servicio (TM) | 10 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde: Red on (Power on) | |
| Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Transmisión de datos activa | |
| Aviso de error | LED rojo intermitente: Cabeza de lectura afuera del raíl codificado encendido permanente: Error de diagnóstico interno |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Consumo de potencia | P0 | 11 VA a 24 V CC |
| Tipo de Interfaz | CANopen , con aislamiento galvánico | |
| Código de salida | Código binario | |
| Cuadencia de la transferencia | máx. 1 MBit/s | |
| Terminal | conmutable |
| Seguridad fotobiológica | grupo eximido según EN 62471:2008 |
| Aviso de perturbación | DIN EN 61000-6-4 | |
| Resistencia a la perturbación | DIN EN 61000-6-2 | |
| Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, semisinusoidal 30 g, 18 ms | |
| Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, sinusoidal, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 ciclos |
| Autorización CSA | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura de trabajo | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | ||||
| Grado de protección | IP54 | ||||
| Material | |||||
| |||||
| Masa | 500 g | ||||
| Información del pedido | Placa de montaje contenida en el suministro |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.