Seleccione su país
V15-W-BK0,3M-PUR-U/0,75 Cable de conexión con toma
Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 acodado, codificación A, 5 pines, cable PUR negro, con aprobación UL, apto para cadena portacables
Ventajas clave de un vistazo
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistentes a los rayos UV
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR