Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-G-42-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y Cable de conexión

Cable de conexión, de M12 a M12, cable de poliuretano, 4 clavijas, puenteado, blindado

Ventajas clave de un vistazo

  • Clavijas 3 y 4 puenteadas
  • Pantalla colocada en contratuerca y Pin 5
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
  • Contactos dorados y revirados
  • Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
  • sin halógeno

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-G-42-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Nº de polos4 + carcasa
(Las clavijas 3 y 4 están puenteadas)
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1M12
Conexión 2conectores, recto
Tipo 2angulado
Rosca 2M12
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Conformidad con la normativa
Grado de protecciónEN 60529:2000
EstándaresIEC 61076-2-101:2008
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, instalación móvil: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
cable, instalación fija: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Elementos de contactoBornes de contacto con resorte
Diametro de pins1 mm
Grado de protecciónIP67
Material
ContactosCuSn / Au
Superficie de contactoAu
PinzaTPU, verde
CablePUR
ContratuercaFundición a presión de cinc
Conector de reténFundición a presión de cinc
Aislamiento del hiloPP
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
5 diámetros de cable con curvatura única
Colorgris
Hilos4 x 0,34 mm2
Montaje de escalera19 x 0,15 mm ∅
BlindajeTrenzado 85 % revestimiento
LongitudL0,3 m
Masa35,53 g
Combustibilidad
Portador de contactos94 HB
Carcasa94 V-2