Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9002A Conector D-sub

Conector D-sub, 9 pines, entrada de cable axial

Ventajas clave de un vistazo

  • Para PROFIBUS DP, MODBUS, RS 485
  • Alimentación de cable axial
  • Con resistencia de terminación de bus conmutable
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de LB9002A

Tensión de mediciónUr60 V CA/CC
Corriente de mediciónIr1 A
Tipo de InterfazPROFIBUS DP
Cuadencia de la transferenciamáx. 12 MBit/s
Disposición de pines del conector3, 5, 6, 8
Temperatura ambiente-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Sección transversalmáx. 1,5 mm2
Diámetro del cable7,6 ... 8,4 mm
Roscado del cableTerminales de rosca
Material
CarcasaABS, metalizado
Masaaprox. 40 g
Dimensiones
Altura58,2 mm
Anchura31,5 mm
Profundidad17 mm
Homologación EACRusia: TC RU C-IT.MIII06.B.00129
Certificación marina
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN