Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9016A Bloque de terminales

Ventajas clave de un vistazo

  • Terminal de muelle
  • Para módulos LB
  • 2 x 8 polos
  • Etiquetas 1 ... 8 y 9 ... 16
  • Color verde
  • Para aplicaciones sin seguridad intrínseca o Ex ic

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de LB9016A

Nº de polos2 x 8
Etiqueta1 ... 8 & 9 ... 16
Tensión de mediciónUr160 V
Corriente de mediciónIr8 A
Sección transversal0,14 ... 1,5 mm2
Carcasaverde
Masaaprox. 5 g
Dimensiones(A x L x H) 40,9 mm x 12,4 mm x 20,8 mm
Altura12,4 mm
Anchura40,9 mm
Profundidad20,8 mm
Tipoterminal tipo muelle
Homologación EACRusia: TC RU C-IT.MIII06.B.00129
Certificación marina
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN