Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLK39-54-5594/31/40a/116 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión para aplicaciones convencionales, filtro de polarización, rango de detección de 7 m, luz roja, ajuste de sensibilidad, modos claro/oscuro, salida de contacto de relé, compartimento de bornes

Ventajas clave de un vistazo

  • Antirreflectante mediante el filtro polarizador
  • Luz roja
  • Conmutación claro/oscuro, seleccionable
  • Grado de protección IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RLK39-54-5594/31/40a/116

Distancia útil operativa0 ... 5 m
Distancia del reflector0,1 ... 5 m
Distancia útil límite6 m
Objeto de referenciaReflector H50
Emisor de luzLED rojo
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Límite de luz extrañaIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd803 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo: estado de conmutación
LED rojo: aviso de preavería
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB12 ... 240 V CC
24 ... 240 V CA (50 ... 60 Hz)
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Atención !
La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. El circuito de salida tiene un aislamiento básico hacia el circuito de control conforme con IEC/EN 61140
Consumo de potenciaP0≤ 3 VA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 salida relé
Tensión de conmutaciónmáx. 240 V CA ; 150 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Potencia de conmutaciónCC: máx. 90 W CA: máx: 750 VA
Frecuencia de conmutaciónf≤ 25 Hz
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
CertificadosCE
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP54
ConexiónCompartimento de terminales PG9 , ≤ 0,75 mm2
Material
CarcasaPBT
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 110 g
Dimensiones
Altura64 mm
Anchura25 mm
Profundidad75 mm