Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H50AF Reflector

Reflector, rectangular 60 mm x 51 mm, taladrados de fijación, brida de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Revestimiento antiempañamiento
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H50AF

Tipocuadrado
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura8,5 mm
Anchura51 mm
Longitud61 mm
Fijacióntaladrado de fijación