Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-C85AF Reflector

Reflector, cilíndrico ø 82 mm, taladrado de fijación central

Ventajas clave de un vistazo

  • Revestimiento antiempañamiento
  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-C85AF

Tiporedondo
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensiones
Altura8,5 mm
Diámetro82 mm
Fijacióntaladrado de fijación