Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan End Caps Kit de tapa de extremoDoorScan® Accessory

Juego de tapas de extremo para el perfil del sensor DoorScan

Ventajas clave de un vistazo

  • Tapas de los extremos para la tira de detección DoorScan®
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de DoorScan End Caps

Temperatura ambiente-50 ... 150 °C (-58 ... 302 °F)
MaterialPoliamida PA 66 negro