Seleccione su país
KFD0-CS-Ex1.54-Y2 Repetidor
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Entrada de alarma de incendios SMART
- Entrada de corriente 1 mA ... 20 mA






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de KFD0-CS-Ex1.54-Y2
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Tensión de medición | Ur | 0 ... 24 V CC , alimentado por bucle |
| Pérdida de potencia | 0,2 W |
| Conexión | terminales 11+, 12- | |
| Corriente | 0 ... 20 mA | |
| Rango de transferencia | corriente: 1 ... 20 mA tensión: 0 ... 24 V |
| Conexión | terminales 1+, 2- | |
| Corriente de cortocircuito | ≤ 43 mA |
| Desviación | ||||||||
| ||||||||
| Tiempo de subida/caída | ≤ 50 µs (corriente de carga ≥ 1 mA) | |||||||
| Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2006 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
| Dimensiones | 20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7087 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Alimentación | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificado | TÜV 99 ATEX 1499 X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización FM | ||||||||
| ||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.