Seleccione su país
PVS78E Encoder rotatorio absoluto
Encoder rotatorio absoluto monovuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Hasta 16 bits, monovuelta
- Certificado ATEX
- Certificación IECEx
- Resistente a la presión encapsulado
- Tapa de conexión extraíble
Mostrar más





















Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH
Datos técnicos de PVS78E
| Modo de detección | Exploración fotoeléctrico | |
| Tipo de dispositivo | Encoder absoluto monovuelta |
| MTTFd | 210 a | |
| L10 | 7,7 E+9 a 3000 rpm |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Corriente en vacío | I0 | máx. 230 mA a 10 V CC max. 100 mA a 24 V CC |
| Linearidad | ± 2 LSB a 16 Bit, ± 1 LSB a 13 Bit, ± 0,5 LSB a 12 Bit | |
| Código de salida | Código binario | |
| Desarrollo del código (dirección de contaje) | programable, cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente) cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente) |
| Tipo de Interfaz | PROFIBUS DP | ||||
| Resolución | |||||
| |||||
| Cuadencia de la transferencia | 0,0096 ... 12 MBit/s | ||||
| Conformidad con la normativa | perfil PNO 3.062, RS-485 | ||||
| Cable | ∅9,6 mm, 7 hilos | |
| Compartimento de terminales | consulte la información de pedidos |
| Grado de protección | DIN EN 60529, IP66 | |
| Control climático | DIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento | |
| Aviso de perturbación | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Resistencia a la perturbación | EN 61000-6-2:2005 | |
| Resistencia a choques | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| Resistencia a las vibraciones | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz |
| Autorización IECEx | |||||
| |||||
| Homologación ATEX | |||||
| |||||
| Temperatura de trabajo | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masa | aprox. 2600 g (combinación 1) aprox. 3900 g (combinación 2) | |||||||
| Velocidad de rotación | máx. 3000 min -1 | |||||||
| Momento de inercia | 180 gcm2 | |||||||
| Momento de arranque | ≤ 4 Ncm | |||||||
| Carga sobre el eje | ||||||||
| ||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.