Seleccione su país

Visite el sitio web global

M41/MV41/25/76a/95/136 Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, resistente, diseño de carcasa compacta, rango de detección de 16 m, frecuencia de emisión F1, luz roja e infrarroja, modo claro, 2 salidas push-pull, entrada de prueba, conector M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
  • Sensor de largo alcance con modo de alta potencia
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos
  • Carcasa de aluminio con revestimiento Delta-Seal de primera calidad
  • Cubierta óptica de vidrio resistente al rayado y a disolventes

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de M41/MV41/25/76a/95/136

EmisorM41/76a/95
ReceptorMV41/25/95/136
Distancia útil operativa0 ... 16 m
Distancia útil límiteoperación normal: 25 m Modo de elevada potencia: 35 m (Entrada de control en UB+)
Emisor de luzoperación normal: LED Modo de elevada potencia: LED+IRED
Tipo de luzoperación normal: Luz alterna, roja Modo de elevada potencia: Luz modulada roja e infrarroja
Diámetro del haz de luzaprox. 500 mm en rango de detección 16 m
Ángulo de aperturaaprox. 1,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña50000 Lux
MTTFd844 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad (Receptor)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 30 mA
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB (Emisor)
Entrada de controlActivación del modo de alta potencia con +UB (Emisor)
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Conformidad con la directiva
Directiva CEM 2004/108/CEEN 60947-5-2:2007
Conformidad con la normativa
Norma del productoEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EstándaresUL 508
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g (por aparato)
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm