Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-GY-1M/1,5M-PUR-TAP Cable de conexión de divisor Y

Cable de conexión de divisor Y, conector hembra M12 recto, codificación A, 4 pines, PUR 2x núcleos simples

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP54
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-GY-1M/1,5M-PUR-TAP

PersonalizaciónExtremos de cable con terminal de conexión , 1x Ángulo de 90°
Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 300 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP54
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento2 x 2,7 mm
Radio de flexión>5 x diámetro de cable, instalación móvil
>2 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro y rojo
Número de núcleos1
Sección transversal0,75 mm2
Construcción del núcleo96 x 0,1 mm ∅
LongitudLRD: L1 = 1 m; BK: L2 = 1.5?m
Masa47 g
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloTPE