Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11S-G-BK10M-PUR-U Cable de conexión con enchufe

Cable de conexión con enchufe, de un solo extremo, M12 recto, codificación A, 3 pines, cable PUR negro, con aprobación UL, apto para cadena portacables, resistente a la torsión

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistentes a los rayos UV
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11S-G-BK10M-PUR-U

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Autorización ULESTILO AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
LongitudL10 m
Código de cableLi F 9Y 11Y 3 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Temperatura de prueba25 °C (77 °F)
Ciclos de cadenas de arrastremin. 10000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 5 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Masa237,85 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia químicabueno
Resistencia al aceitesi
Resistencia del lubricante de refrigeraciónsi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable