Seleccione su país
ML100-8-HW-350-RT/95/103 Sensor de modo difuso (BGE)
Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con evaluación de fondo (BGE) para aplicaciones estándar, diseño miniatura, evaluación de fondo, alcance de detección de 350 mm, luz roja, salida PNP, conector macho M8
Ventajas clave de un vistazo
- Series de sensores fotoeléctricos para aplicaciones estándar de gran facilidad de uso para el usuario
- Carcasa en miniatura
- Las evaluaciones de situación usan información de situaciones a modo de referencia para la detección de objetivos complicados
- Ofrece la alineación y la puesta en marcha más simple gracias al LED transmisor ultrabrillante
- Pantalla clara y funcional para los modos operativos
- Fijación roscada completamente metálica
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH