Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMCI-2+P Conector de válvula

Conector de válvula, forma C (ind.), confeccionable

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula conforme a la norma EN 175301-803
  • Grado de protección IP67
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMCI-2+P

Nº de polos2 + PE
Conexión 1Clavija de válvula industrial
Tipo 1angulado
Tensión de trabajoUB250 V CA / 300 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 10 A
Resistencia de tránsito< 4 mω
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector de válvula Forma C (Ind.)
Bornes roscados para máx. 1,5 mm2 ; 16 AWG
Material
Superficie de contactoAg
PinzaPA, negro
JuntaNBR
Cable
Diámetro del revestimiento3 ... 5,5 mm
Masa11 g