Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC10000-F260-IE8R2-Y250792 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Grandes rangos de detección
  • Soporte regulable
  • Posibilidad de parametrización mediante interface (accesorios) y SONPROG
  • 1 salida analógica, fuente de alimentación 0-20 mA
  • 2 salidas de conmutación
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC10000-F260-IE8R2-Y250792

Rango de detección 800 ... 10000 mm
Rango de ajuste800 ... 10000 mm
Zona ciega0 ... 800 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 60 kHz
Retardo a la disponibilidadtv280 ms
Longitud de línea admitidamáx. 300 m
LED amarillopermanente: estado de conmutación de la salida de conmutación
intermitente: ajuste erróneo
Tensión nominal de trabajoUe24 V CC
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V (ondulación residual incluida)
En el rango de la tensión de alimentación 15 ... 20 V sensibilidad reducida a 20% ... 0%
Rizado≤ 10 %
Corriente en vacíoI0≤ 75 mA
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 0≤ 3 V
Nivel 115 ... 30 V
Impedancia de entradatip. 0,9 kΩ
Cantidad de sensoresmáx. 10
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A.
RepetibilidadR± 15 mm
Corriente de trabajoIL300 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensión≤ 3 V
Retardo a la activación 800 ms
Tipo de salida1 Salida de corriente 0 ... 20 mA Rampa ascendente  
Preajuste800 ... 10000 mm
Error de linealidad≤ 1,5 %
Resistencia de carga≤ 300 Ω
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Tipo de conexiónTerminales de rosca , Racor PG13,5
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaUP 1225 SF/R8
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Posición del montajecualquiera
Masa1800 g
Dimensiones
Profundidad112 mm
Diámetro160 mm