Seleccione su país
VAZ-FK-PUR-YE-500M ASi Flat Cable
AS-Interface flat cable
Ventajas clave de un vistazo
- Oil resistant
- Cable piercing technique
- Resistant to environmental influence
- Resistant to bending
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Reverse polarity protected due to the shape of the cable
- halogen-free, flame-proof outer shell on PUR basis
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR