Seleccione su país
MLV41-LL-IR/95/136 Sensor de fibra óptica
Amplificador de fibra óptica reforzado para fibras ópticas de vidrio, luz infrarroja, salida push-pull, conector M8
Ventajas clave de un vistazo
- Amplificador de fibra óptica reforzado para un funcionamiento fiable en todas las condiciones
- Sensibilidad ajustable con progresión continua
- Fácil instalación de la fibra óptica con bloqueo rápido
- Carcasa de aluminio con revestimiento Delta Seal de primera calidad









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de MLV41-LL-IR/95/136
| Rango de detección | sobre negro (6 %): hasta 55 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% hasta 160 mm con amplificador de fibra óptica LLR 04-1,6-0,5-WC3 | |
| Rango de ajuste | 0 ... 160 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% | |
| Objeto de referencia | 100 mm x 100 mm sobre blanco Kodak, reflexión del 90% | |
| Emisor de luz | IRED | |
| Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm |
| MTTFd | 770 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz) | |
| Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz ; parpadea si está por debajo de la reserva de función | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | máx. 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | máx. 40 mA |
| Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable Los modos de conmutación especificados en la sección "Conexión eléctrica" se refieren a los interruptores L/D en posición "D" (conmutador de modo oscuro) | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2,5 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 1000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Autorización UL | cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure) | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) |
| Adaptador de fibra óptica (LWL) | 04 | ||||||||||
| Grado de protección | IP65 | ||||||||||
| Conexión | Concector macho M8 x 1, 4 polos | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 50 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.