Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-W-2M-PUR-ABG-V15-W Cable de conexión

Juego de cables con conector hembra M12 en ángulo a conector macho M12 en ángulo con codificación A, 5 pines, cable PUR gris, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • sin halógeno
  • Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-W-2M-PUR-ABG-V15-W

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
DIN EN 50267-2-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 100 N / 300 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos5
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Núcleo 5: gris
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL2 m
Código de cableLi 9Y 11YM 5 x 0,34
Masa104,94 g