Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-WV4A-2M-PVC-V1-GV4A Cable de conexión

Juego de cables con conector hembra M12 en ángulo a conector macho M12 recto de acero inoxidable 1.4404 con codificación A, 4 pines, cable PVC gris

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable
  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-WV4A-2M-PVC-V1-GV4A

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadIEC 60332-2-2
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cable flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientatuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 300 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
LongitudL2 m
Código de cableLi Y YM 4 x 0,34
Masa95 g
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
Combustibilidadantiinflamable
Funda de marcado de cable2x PUR transparente , fijado al cable