Seleccione su país

Visite el sitio web global

LGM8 Rejilla óptica

Ventajas clave de un vistazo

  • Rejilla óptica para medición con salida de conmutación
  • Resolución óptica de 8 mm
  • Detección extremadamente rápida de objetos, incluso en caso de cruzado triple
  • Identificación del objeto mediante la detección integrada de objetos
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Rango de temperatura de hasta -30 °C
  • Es posible seleccionar una salida de un valor medido entre numerosas funciones de medición

Mostrar más

IO-Link interface
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LGM8

Rejilla óptica con separación de haz de 8 mm, interfaz IO-Link, salida push-pull, cable fijo con conector M12
Distancia útil operativaEstándar : 0,3 ... 6 m
Distancia útil límite7,5 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Altura del campoVer la tabla 1, máx. 2100 mm
CruzadoAjuste previo: triple, Posibilidad de desconexión
Supresión del hazajustable atenuación de máx. 2 trayectorias fijas (Blanking)
Distancia del haz8,33 mm
Nº de hacesVer la tabla 1, máx. 253
Modo operativoEmisor: Potencia de emisión regulable en dos rangos
Disolución ópticasin cruzado: 8 mm
con cruzado: 4 mm solo en una franja entre el 25 % ... y el 75 % del alcance
Ángulo de apertura10 °
Límite de luz extraña> 50000 Lux (si la fuente óptica externa está fuera del ángulo de apertura)
MTTFd21 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)60 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo doble (0,8 Hz): tensión baja
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación del estadoEmisor: LED amarillo
fijo: potencia alta del emisor
apagado: potencia baja del emisor
parpadeo (8 Hz): mensaje de error
Receptor: LED amarillo:
constantemente encendido: objeto detectado
constantemente apagado: no se ha detectado ningún objeto
intermitente (4 Hz): caída por debajo de la reserva de funcionamiento
intermitente (8 Hz): mensaje de error
Elementos de mandoreceptor: 2 botones táctiles para la parametrización
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0Emisor ≤: 50 mA
Receptor: ≤ 150 mA (sin salidas)
Retardo a la disponibilidadtvVer la tabla 1, máx. 3,8 s
Tipo de InterfazIO-Link ( 4 patillas )
Versión de IO-Link1.0
ID de dispositivo1050369 ... 1050389 ( 0x100701 ... 0x100715 )
Modo COMCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de proceso16 bits
Admisión de modo SIOsi
Entrada de TestDesconexión del emisor con +UB ó 0 V en pin 4 (Emisor)
Entrada de funciónActivación de entrada de rango a partir de 1.6 m con +UB o de 0 V en la clavija 2 (emisor)
Entrada de aprendizaje para la configuración de parámetros en la clavija 8 (receptor)
Salida de alarma de estabilidadStability Control (SC) 1 PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad en pin 2 (Receptor)
Tipo de conmutaciónAjuste previo: Conmutación por oscuridad , conmutación por claridad conmutable
Señal de salidaInterfaz de comandos: patilla 4: interfaz IO-Link C (también se puede utilizar como salida de conmutación Q); 1 salida push-pull protegida contra polaridad inversa y a prueba de cortocircuitos (receptor)
Salida de conmutación: patilla 5: salida de conmutación Q; 1 salida push-pull protegida contra polaridad inversa y a prueba de cortocircuitos (receptor) sincronizada con la patilla 4
Umbral de conmutaciónConfiguración de fábrica: El seguimiento de señales para valores mínimos/máximos está desactivado, lo que aumenta la resolución óptica en un máximo de 4 mm; se puede activar el seguimiento de señales
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Frecuencia de conmutaciónfVer la tabla 1, máx. 118 Hz
Tiempo de respuestaVer la tabla 1, máx. 20 ms
Función del temporizadorRetardo de caída programable desde 0 a 1,25 s en pasos de 5 ms (solo regulable mediante la interface IO-Link)
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónIII ( IEC 61140 )
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Sección transversal del conductormín. 0,25 mm2
Grado de protecciónIP67
ConexiónEmisor: connecting cable with 4-pin, M12 x 1 connector , 330 mm total length
receptor: connecting cable with 8-pin, M12 x 1 connector , 350 mm total length
Material
CarcasaPerfiles de extrusión de aluminio , plata eloxado
Salida de luzLuneta de plástico , Policarbonato
MasaVer la tabla 1, máx. 1200 g (según perfil)
Dimensiones
Anchura20 mm
Profundidad30,5 mm
Longitud2260 mm Ver la tabla 1, máx.
Longitud del cablemáx. 30 m