Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-MB2-UNI Soporte de riel de código WCS

Abrazadera de montaje para perfil Unistrut, sección recta

Ventajas clave de un vistazo

  • Escuadra de sujeción para la guía, recta
  • Para montar en los carriles de perfiles UNISTRUTTM
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS-MB2-UNI

Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Robustez del material2 mm
MaterialLaton, cincado
Masa125 g (sin tornillos de fijación)