Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMA-2+P/Z2-1,5M-PUR-V1-G Conector de válvula con cable

Conector de válvula forma A, LED de diodo Z de 2 clavijas+PE a enchufe M12 recto con codificación A de 3 clavijas, cable de PUR negro, apto para cadenas de arrastre

Ventajas clave de un vistazo

  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Diodo Z como conexión de protección
  • LED incorporado como indicador de función y operación
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Junta inyectada
  • Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
  • Cable resistente a flamas
  • sin halógeno
  • Resistente al aceite
  • Seguridad para vibración

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMA-2+P/Z2-1,5M-PUR-V1-G

Conector 1
ConexiónConector de válvula DIN
TipoForma A
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2 + PE
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
LED amarilloIndicación de operación
Tensión de trabajoUB24 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
SupresiónDiodo Zener
Grado de protecciónEN 60529
ConectorConector de válvula : DIN EN 175301-803
conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
Resistencia a los rayos UVDIN EN ISO 4892-2-A
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Temperatura ambiente
Conector 1-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Conector 2-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientatornillo M3 x 29
Ciclos de contactomin. 100
Conector 2
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65 / IP67
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,5 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 7021)
Número de núcleos3
Sección transversal0,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1-4: negro
Núcleo 2-3: negro
Núcleo PE-5: verde/amarillo
Construcción del núcleo28 x 0,15 mm ∅
LongitudL1,5 m
Código de cableLi 9Y 11Y 3 x 0,50
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 15000000
Velocidad de movimientomax. 5 m/s
Distancia transversal0,9 m
Aceleraciónmax. 30 m/s2
Masa84,8 g
Sin halógenossi
Conector 1
PinzaTPU, negro
JuntaTPU , moldeado
Superficie de contactoSn
CombustibilidadV-0
Conector 2
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadHB
Cable
RevestimientoPUR
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia al aceitebueno
CombustibilidadV-0