Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

VB14N-600-T-R Explorador de código de barras

Explorador de código de barras

Ventajas clave de un vistazo

  • Escáner de código de barra
  • Versión para aplicaciones de baja temperatura
  • Sencilla puesta en servicio con tecla de función: modo de prueba, aprendizaje de código y optimización de código
  • Code reconstrucción
  • Red de hasta 32 escáner
  • Carcasa robusta de aluminio
  • Dos interfaces de serie RS 232 / RS 485
  • Gestión del motor (conectado/desconectado) posible
  • Grado de protección IP65

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VB14N-600-T-R

Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso1,5 ms
Índice de repetición200 Hz
Energía máx. impulso3,26 µJ
Cuota de escáner600 ... 1000 s-1
Distancia de lectura190 ... 600 mm
Trama35 mm con 600 mm
Ángulo de apertura50 °
Salida de luzFrontal o lateral (con espejo de desviación)
Resolución0,35 mm ( 14 mils )
Indicación de trabajoLED azul: Power on, LED verde: Preparado para lectura (READY), LED verde: Lectura con éxito (GOOD), LED amarillo: Señal de activador externa disponible (ACTIVADOR), LED amarillo: Comunicación activa (COM), LED rojo: "no read" (ESTADO)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP0máx. 5 W
Tipo de Interfazserie , RS-232 y RS-485 hasta 115,2 kBit/s
ID-NET™ hasta 1 Mbit/s
Modo de entradaTrigger externo
Señal de salida2, programable, Optoacoplado
Tensión de conmutaciónmáx. 40 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 40 mA
Caída de tensiónUd1 V con corriente de carga ≤ 10 mA
Conformidad con la directivaDirectiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Aviso de perturbaciónEN 55022
Grado de protecciónEN 60529
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Temperatura ambiente-35 ... 45 °C (-31 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Grado de protecciónIP65
Conexión1 m cable de conexión con conector macho Sub-D de 25 polos
Material
CarcasaAluminio
Masa330 g
Dimensiones
Altura34 mm
Anchura68 mm
Profundidad84 mm