Seleccione su país

Visite el sitio web global

ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G Connecting Cable

Connecting cable RJ-45 to M12 D-coded

PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de ICZ-AIDA2-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Number of pins4
Operating voltageUBmax. 50 V
Rated currentIr1.75 A
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
Connection8-pin RJ-45, D-coded to 4-pin M12 socket
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorgreen
Cores4 x 26 AWG