Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11-G-BK5M-PVC-U Cable de conexión con toma

Cable de conexión con toma de un solo extremo, M12 recto, codificación A, 3 pines, cable PVC negro, con aprobación UL

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11-G-BK5M-PVC-U

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581 , IEC 60332-1-2
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Autorización ULAWM STYLE 2095 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Cable flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,3 mm
Radio de flexión>15 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 50 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
LongitudL5 m
Código de cableLi YY 3 x 0,34
Masa132,6 g
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPVC
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPVC
CombustibilidadFT1
Funda de marcado de cable1x PUR transparente , fijado al cable