Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-A24x48 Reflector

Reflector, rectangular 48 mm x 24 mm, taladrados de fijación, brida de fijación, autoadhesivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje autoadhesivo
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-A24x48

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura8 mm
Anchura24 mm
Longitud48 mm
Fijaciónautoadhesivo y taladrado de fijación