Seleccione su país
LHC-M51 Pressure Transmitter
Ventajas clave de un vistazo
- Device for absolute pressure and gauge pressure measurement in gases, steams or liquids
- Large selection of process connections: universal use
- Temperature range up to 130 °C (266 °F)
- Pressure range up to 400 bar (6000 psi)
- Easy commissioning without the need for an operating tool
- Configurable by PACTware
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE