Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SLCT-100-2100 Abrazadera de montaje

Abrazadera de montaje para instalación en piso y placa de cubierta

Ventajas clave de un vistazo

  • Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior
  • Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°
  • Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de OMH-SLCT-100-2100

Ajuste del ángulo± 5 ° con el producto OMH-SLCT-200
Ángulo de inclinación± 2,5 ° con el producto OMH-SLCT-200
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa80 % , no condensado
Longitud de la carcasa L2080 mm
Material
CarcasaAluminio, eloxado
Masaaprox. 9,9 kg
Dimensiones
Altura102,1 mm
Anchura123,1 mm
Longitud2080 mm
Volumen de suministroBase de montaje, placa de cubierta
Los tres tornillos cilíndricos para la placa de cubierta se suministran con el montaje en el suelo
Safety SerieSLCT / SLCS