Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SLCT-110-1200 Abrazadera de montaje

Abrazadera de montaje para instalación en piso con panel trasero y placa de cubierta

Ventajas clave de un vistazo

  • Ocho ranuras para el montaje de sensores fotoeléctricos o accesorios: tres en el interior y cinco en el exterior
  • Montaje en esquina de sensores fotoeléctricos con una diferencia direccional de 90°
  • Cubierta preparada para el montaje de luces indicadoras
  • Panel trasero preparado para 3 sensores y 6 prensacables
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de OMH-SLCT-110-1200

Ajuste del ángulo± 5 ° con el producto OMH-SLCT-200
Ángulo de inclinación± 2,5 ° con el producto OMH-SLCT-200
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa80 % , no condensado
Longitud de la carcasa L1180 mm
Material
CarcasaAluminio, eloxado , Acero
Masaaprox. 7 kg
Dimensiones
Altura102,1 mm
Anchura123,1 mm
Longitud1180 mm
Volumen de suministroPlaca de montaje, backplane y cubierta
Los tres tornillos cilíndricos para la placa de cubierta se suministran con el montaje en el suelo
Safety SerieSLCT / SLCS