Seleccione su país

Visite el sitio web global

SLCT-M-01-2100 Espejo inclinado

Espejo inclinado para una desviación estable de 90 grados con placa de cubierta

Ventajas clave de un vistazo

  • Deflexión independiente de la rotación con un haz de luz de 90° en el plano de incidencia que aporta una gran resistencia a las vibraciones
  • Deflexión sin traslación ni cambio lateral de haces con montaje en suelo OMH-SLCT-200
  • Espejo con revestimiento de plata
  • Espejo con baja absorción de luz
  • Cono de rayos de hasta Ø 48 mm en el plano de incidencia

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de SLCT-M-01-2100

Ajuste del ángulo± 5 ° con el producto OMH-SLCT-200
Ángulo de inclinación± 2,5 ° con el producto OMH-SLCT-200
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humedad del aire relativa80 % , no condensado
Longitud de la carcasa L2080 mm
Material
CarcasaAluminio, eloxado ; Vidrio
Masaaprox. 12,7 kg
Dimensiones
Longitud2080 mm
Volumen de suministroEspejo inclinado, cubierta
Los tres tornillos cilíndricos para la placa de cubierta se suministran con el montaje en el suelo
Safety SerieSLCT / SLCS