Seleccione su país
PHA300-F200-B17-V1D Sensor de visión
Posicionamiento fino a través de agujero en la carcasa 70 mm x 70 mm
Ventajas clave de un vistazo
- Reconoce la posición de un
taladrado índice - Amplio rango de captación
- Gran alcance
- Compensación de contraste integrado
- Construcción compacta
- PROFINET-Interface
- Iluminación integrada
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR