Seleccione su país
EVM58-PZ Encoder rotatorio absoluto
Encoder giratorio absoluto multivuelta
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
- Interface Ethernet con Powerlink
- 30 Bit Multivuelta
- Dos conectores Ethernet con concentrador integrado
- Brida servo o brida de sujeción
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR