Seleccione su país
V1-G-BK0,6M-PUR-A-T-V1-G Cable de conexión de divisor Y
Cable de conexión de divisor Y, conector macho M12 recto, codificación A, de 4 pines a 2 conectores hembra M12 rectos, codificados A, de 4 pines, 2 cables PUR negros resistentes a las salpicaduras de soldadura, con aprobación UL, aptos para cadena portacables, resistentes a la torsión
Ventajas clave de un vistazo
- Conducción conjunta sencilla de 2 señales en un conector M12
- Mayor resistencia a escorias de soldadura
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Compatible con robots / Adecuado para torsión
- Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Homologación UL para EE. UU. y Canadá
- sin halógeno
- El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa
- La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR