Seleccione su país
LB3102A2 HART Analog Input
HART analog input, transmitter power supply (HART) for input isolation
Ventajas clave de un vistazo
- 1-channel
- Input Ex ia
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Power supply for 2- or 3-wire transmitters with 4 mA ... 20 mA
- Supply circuit 15 V (20 mA)
- Input from active signals of 4-wire transmitters
- HART communication via field bus or service bus
- HART communication also for separately powered devices
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Line fault detection (LFD) and Live Zero monitoring
- Permanently self-monitoring
- Module can be exchanged under voltage
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE