Seleccione su país

Visite el sitio web global

RaDec-D-NA Sensor de radar

Sensor de movimiento por radar estándar con homologación FCC y funciones adicionales, la versión dinámica incluye detección de dirección, rango de detección de 2 m x 4,5 m, altura máx. de instalación: 4 m, carcasa negra, salida de contacto de relé, conexión por cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor de movimiento por microondas con funciones inteligentes
  • Detección fiable de personas y vehículos
  • Ajuste del campo de detección muy sencillo
  • Posible montaje en techo y en pared
  • Versión con detección de la dirección y supresión del tráfico cruzado
  • Versión con frecuencia aprobada por la FCC

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de RaDec-D-NA

Rango de detección Ancho 2000 x 4500 mm (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Estrecho 4500 x 2000 (PxA) con una altura de montaje de 2200 mm y un ángulo de inclinación de 30°
Principio de funcionamientoMódulo de microondas
Velocidad de detecciónmín. 0,1 m/s
Ajuste del ángulo0 ... 90 ° en 5 ° Pasos
Frecuencia de trabajo24,075 ... 24,175 GHz Banda K
Modo operativoDetector del movimiento por rádar
Potencia de emisión (EIRP)< 20 dBm
MTTFd300 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo
Elementos de mandoPotenciómetro , Conmutador DIP para selección de tipo de operación
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB12 ... 36 V CC , 12 ... 28 V CA
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA a 24 V CC
Consumo de potenciaP0≤ 1,7 W
Tipo de conmutaciónactivo/pasivo
Señal de salidaRelé, 1 contacto normalmente abierto/contacto normalmente cerrado
Tensión de conmutaciónmáx. 48 V CA / 48 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,5 A CA / 1 A CC
Potencia de conmutaciónmáx. 24 W / 60 VA
Tiempo de caídatoff1 s
Autorización FCCNormas de la FCC, sección 15 / Este dispositivo puede utilizarse en EE. UU.
Homologación ICRSS210, edición 8.0 / Este dispositivo puede utilizarse en Canadá.
CertificadosNo está autorizado su funcionamiento en países de la Unión Europea. En otros países se deben tener en cuenta las disposiciones nacionales al respecto.
Temperatura de trabajo-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 90 % no condensado
Altura del montajemáx. 4000 mm
Grado de protecciónIP54
ConexiónCable de conexión 2,5 m incluido en el suministro
Material
CarcasaPC/ABS negro
Masa130 g
Dimensiones101 mm x 60 mm x 59 mm
Altura60 mm
Anchura101 mm
Profundidad59 mm
SerieRaDec

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.