Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2851 Amplificador de interruptor

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada para sensores SN/S1N o contactos secos aprobados
  • Se puede utilizar como divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
  • Salida de tensión activa
  • Salida de transistor pasiva (resistiva conforme a EN 60947-5-6)
  • Detección de fallos de línea (LFD)
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2851

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a(-), 1b(-); 2a(+), 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 55 mA
Pérdida de potencia≤ 800 mW
Consumo de potencia≤ 1300 mW
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 5b(-)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 8,4 V CC / aprox. 11,9 mA
Punto/Histéresis de conmutación2,1 ... 2,8 mA / aprox. 0,3 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,15 mA , cortocircuito I ≥ 8,5 mA
Resistencia del conductormax. 50 Ω , Considerar capacitancias e inductancias
Punto de conmutaciónSeñal 1: I > 2,8 mA
Señal 0: I < 2,1 mA
Retardo de respuesta≤ 1 ms
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-); 10a(+), 9a(-)
Tensión de mediciónUrsalida II: tip. 8 V CC, máx. 22 V CC
Salida Isalida de tensión activa, resistente a cortocircuitos
Señal 0: 0 V
Señal 1: 20 ... 31 V CC con 15 mA máx.
fallo: 0 V
Salida IISalida de transistor pasiva (resistiva)
Señal 0: 14 kΩ ± 10 %
Señal 1: 1,8 kΩ ± 10 %
fallo: > 100 kΩ
ConexiónSL1: 6b
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
Frecuencia de conmutación
Salida I≤ 50 Hz
Salida II≤ 50 Hz
Salida/alimentaciónAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
Salida/SalidaAislamiento de la función según IEC 62103, Aislamiento de la medición 50 Veff
IndicadoresIndicadores LED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 105 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Altura106 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad128 mm
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 2 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 07 ATEX 0302X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia] IIC , [exsign] II (1) D [Ex ia] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia] I
EntradaEx ia
TensiónUo10,5 V
CorrienteIo17,1 mA
AlimentaciónPo45 mW (línea característica)
Alimentación
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Tensión segura máximaUm253 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
CertificadoPF 09 CERT 1440 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Autorización FM
Control Diseño16-534FM-12 (cFMus)
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0364
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 07.0097X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia] IIIC , [Ex ia] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.