Seleccione su país
V3-GM-Q4 Toma de cable
Toma de cable, montable in situ, M8 recto, codificación A, 3 pines, para diámetro de cable de 2,5 a 5 mm, conexión por desplazamiento de aislamiento
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR