Seleccione su país
M100/MV100-6091/103/115 Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par)
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa en miniatura
- Diafragma ranurado para determinar la entrada de luz en los sensores en miniatura
- Fácil manejo
- Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
- Fijación roscada completamente metálica
- LEDs bien visibles de alimentación y estado de conmutación
- Insensible a la luz extraña
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH