Seleccione su país
BRB60N-10S Caja de cojinete de bolas
Caja de cojinete de bolas para aplicaciones marítimas, con un diámetro de eje de 12x20 con superficie plana y una velocidad de rotación máxima de 6000 RPM
Ventajas clave de un vistazo
- Alta resistencia a la corrosión
- Carcasa compacta y estable
- Alta capacidad de carga en el eje
- Gran vida útil gracias a un calor mínimo, incluso a altas velocidades rotacionales
- Bajo par de inicio, incluso a bajar temperaturas
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR