Seleccione su país

Visite el sitio web global

LS682-DA-EN/F2/35 Emisor óptico de datos

Emisor óptico de datos para Ethernet rápida, rango de detección de 300 m, luz roja, velocidad de datos de 100 MBit/s, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Independiente de protocolos
  • TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK, etc.
  • Conector enchufable para el montaje
  • Ninguna parametrización
  • Display en fila para fuerza de señales

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Ethernet POWERLINK interface
EtherCAT® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de LS682-DA-EN/F2/35

Distancia útil operativa0 ... 300 m
Distancia útil límite350 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaVISIBLE RADIACIÓN LÁSER , NO MIRAR OIRECTAMENTE CON INSTRUMENTOS OPTICOS
Clase de láser1M
Longitudes de onda660 nm
Divergencia del haz15 mrad
Duración del impulso8 ns
Índice de repetición62,5 MHz
Potencia de salida óptica máxima60 mW
Diámetro del haz de luz1,5 m a una distancia de 100 m
Ángulo de apertura1 °
Límite de luz extraña> 10000 Lux
MTTFd58,6 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación del flujo de datosLED verde: OPTO-Link
LED amarillo: LAN-Link
LED rojo: ERROR
Indicación de la funciónPotencia de señales (8 LED: rojo, amarillo, verde)
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0200 mA
Tipo de InterfazEthernet; 100 BASE-TX
FísicoM12, codificación D
Protocolo lPROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT®
Ethernet POWERLINK
PROFIsafe
Cuadencia de la transferencia100 MBit/s (Fast Ethernet)
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, inactivo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento , prot. ctra. cortocircuito, máx. 200 mA
Seguridad láserEN 60825-1:2014
Autorización ULcULus Listed
Homologación FDAIEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaABS / PC
Salida de luzPlástico
Masa700 g
Dimensiones
Altura90 mm
Anchura170 mm
Longitud171 mm