Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-SLCT-06 Ayuda de montaje

Soporte giratorio

Ventajas clave de un vistazo

  • Kit de fijación
  • Versión robusta
  • Montaje fácil y rápido
  • Montaje en tubería
  • Giratorio, sin ayuda de montaje adicional

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-SLCT-06

MaterialAluminio
Masaaprox. 28 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura24 mm
Longitud33 mm
Volumen de suministroAngulo de fijación ; Juego de tornillos
Safety SerieSLCT
SLCS