Seleccione su país
V19-G-BK2,2M-PUR-U/ABG-V19-G Cable de conexión
Cable de conexión, de M12 a M12, cable de poliuretano blindado de 8 clavijas
Ventajas clave de un vistazo
- Componente reconocido UL
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
- Contactos dorados
- Cable resistente a flamas
- Resistente a hidrólisis y microbios
- sin halógeno
- Grado de protección IP67 / IP68 / IP69K
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR