Seleccione su país
VBA-2E-G10-ZEJ-2X3M ASi Input Module
G10 ultra-compact module, 2 inputs, open cable ends
Ventajas clave de un vistazo
- Ultra-compact enclosure
- Gold-plated and machined contacts
- One piece housing
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Direct connection via cable outlet
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR