Seleccione su país
IQC22-22-T9 50pcs RFID Tag
Data carrier
Ventajas clave de un vistazo
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- 2 kBit memory available
- Readable and writable from both sides
- Degree of protection IP68
- With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
- Fix code lasered onto housing
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE