Seleccione su país
IPC02-12 50pcs RFID Tag
Code carrier
Ventajas clave de un vistazo
- Battery-free code carrier
- 40 bit fix code
- Readable from both sides
- Degree of protection IP68
- Packaging unit: 50 pieces
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE