Seleccione su país
HiCTB08-SCT-44C-SC-RA Placa de terminación
Ventajas clave de un vistazo
- Para 8 módulos
- Alimentación de 24 V CC
- Tipos de señal admitidos: DI/DO/AI/TI/AO/UIO
- Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules
- Área no peligrosa: terminales de conexión por tornillo, negro
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de HiCTB08-SCT-44C-SC-RA
| Conexión | X20: terminales 3, 5 (+); 4, 6 (-) | |
| Tensión nominal | 24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados | |
| Caída de tensión | 0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal | |
| Rizado | ≤ 10 % | |
| Seguro | 2 A , en cada caso para 8 módulos | |
| Pérdida de potencia | ≤ 500 mW , sin módulos | |
| Protección contra la inversión de polaridad | si |
| Alimentación | Redundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible. |
| Conexión | X20: terminales 1, 2 | |
| Tipo de salida | contacto sin tensión | |
| Comportamiento del interruptor | Sin fallo: contacto de relé cerrado Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto Fallo en el módulo: contacto de relé abierto | |
| Cargando contacto | 30 V DC, 1 A |
| Indicadores | LED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde Señal LED (indicación de fallos), LED rojo - LED encendido: fallo en el módulo - LED parpadeando: fallo en la fuente de alimentación |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP20 | |||||||||||||
| Conexión | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sección transversal | terminales de conexión por tornillo: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 12 AWG) | |||||||||||||
| Material | carcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio | |||||||||||||
| Masa | aprox. 450 g | |||||||||||||
| Dimensiones | 108 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 | |||||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | CESI 06 ATEX 022 | ||||
| |||||
| Rango seguro | |||||
| |||||
| Certificado | DEMKO 18 ATEX 2116 X | ||||
| |||||
| Aislamiento galvánico | |||||
| |||||
| Conformidad con la directiva | |||||
| |||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.