Seleccione su país
V15S-YEE-V15/V15 Divisor Y
Divisor en Y con conector M12 a 2 conectores hembra M12 de 5 pines con codificación A
Ventajas clave de un vistazo
- Adecuado para DeviceNet y CANopen
- Divisor paralelo para conexión de bus (todos los pines puenteados)
- Grado de protección IP67
- Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
- Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR